|
|
|
BMP1401R3NA2A
Altivar BMP szinkronmotor, 2,2 kW, 1f, 230 VAC, IP65, Altivar Machine 320 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Syscon távirányítás
|
Készülék rövid neve
|
BMXEHC
|
Maximális mechanikai sebesség
|
3600 rpm
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
2000 W ATV32 -2,2 kW 200 V egyfázisú
2000 W ATV320...B -2,2 kW 200 V egyfázisú
|
Névleges nyomaték
|
6,37 N.m ATV32 -2,2 kW 200 V egyfázisú
6,37 N.m ATV320...B -2,2 kW 200 V egyfázisú
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm ATV32 -2,2 kW 200 V egyfázisú
3000 rpm ATV320...B -2,2 kW 200 V egyfázisú
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV32 -2,2 kW 200 V egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...B -2,2 kW 200...240 V egyfázisú
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Forgatható merőleges csatlakozók
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
Altivar 38
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
230 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
Maximális áram Irms
|
16,5 A ATV32 -2,2 kW 200 V egyfázisú
16,5 A ATV320...B -2,2 kW 200 V egyfázisú
|
Nominal operating frequency
|
250 Hz ATV32 -2,2 kW 200 V egyfázisú
250 Hz ATV320...B -2,2 kW 200 V egyfázisú
|
Minimum operating frequency
|
25 Hz ATV32 -2,2 kW 200 V egyfázisú
25 Hz ATV320...B -2,2 kW 200 V egyfázisú
|
Maximális üzemelési frekvencia
|
300 Hz ATV32 -2,2 kW 200 V egyfázisú
300 Hz ATV320...B -2,2 kW 200 V egyfázisú
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Billentyű szélesség
|
8 mm
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Nyomatékállandó
|
0,82 N.m/A -40 °C
|
Motorpólusok száma
|
5
|
Motorterek száma
|
1
|
Forgórész tehetetlenség
|
16,46 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,2 Ohm -40 °C
|
Állórész-induktivitás
|
1,76 mH RJ45 fejhez -40 °C
1,47 mH gyorsbontó kontaktushoz -40 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1930 N -1000 rpm
1530 N -2000 rpm
1340 N -3000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
152 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Nettó súly
|
8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,400 cm
|
1.csomag hossza
|
60,300 cm
|
1. csomag súlya
|
9,694 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
77,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
47,236 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
A3568f2f-7705-444f-9d71-5a3a5139f9b8
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|