Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMP1402C3NA2A |
Schneider-Electric
 
BMP1402C3NA2A picture- web-product-data-sheet
BMP1402C3NA2A
Altivar BMP szinkronmotor, 2,2 kW, 3f, 480 VAC, IP65, Altivar Machine 320 frekvenciaváltóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Syscon távirányítás
Készülék rövid neve BMXEHC
Maximális mechanikai sebesség 3600 rpm
Névleges kimeneti teljesítmény 2200 W ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
2200 W ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
Névleges nyomaték 14,01 N.m ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
14,01 N.m ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
Névleges sebesség 1500 rpm ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
1500 rpm ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
Termékkompatibilitás Frekvenciaváltó ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...B -2,2 kW 380...500 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Forgatható merőleges csatlakozók
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Machine ATV320
Altivar 38
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Maximális áram Irms 8,3 A ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
8,3 A ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
Nominal operating frequency 125 Hz ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
125 Hz ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
Minimum operating frequency 13 Hz ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
13 Hz ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
Maximális üzemelési frekvencia 300 Hz ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
300 Hz ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Billentyű szélesség 8 mm
Motor perem mérete 140 mm
Nyomatékállandó 2,9 N.m/A -40 °C
Motorpólusok száma 5
Motorterek száma 2
Forgórész tehetetlenség 32 kg.cm²
Állórész-ellenállás 1,24 Ohm -40 °C
Állórész-induktivitás 15,52 mH RJ45 fejhez -40 °C
13,86 mH gyorsbontó kontaktushoz -40 °C
Maximális radiális erő Fr 2240 N -1000 rpm
1780 N -2000 rpm
1550 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 192 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 12 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 59,0 cm
1. csomag súlya 13,582 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 62,828 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 2b63c3b4-cb9a-4c85-9652-848a67cce1a6
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months