Schneider-Electric
 
BMXAMO0410 picture- web-product-data-sheet
BMXAMO0410
X80 bővítő modul, analóg kimenet, U/I, 4 csatornás, leválasztott
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa Analóg hőmérséklet érzékelő modul
Villamos csatlakozás 20 pontos 1 csatlakozó (XBE)
Isolation between channels Izolált
Kiegészítő jellemzők
Mérési hiba <= 0.2 % (végkitérés) 0...60 °C
0.1 % (végkitérés) 25 °C
Hőmérsékletingadozás 45 ppm/°C +/- 10 V
45 ppm/°C 0...20 mA
45 ppm/°C 4...20 mA
Minimum crosstalk attenuation 80 dB
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) 100 dB
Szigetelési feszültség 1400 V DC csatornák és föld között
1400 V DC csatornák és földelés között
750 V DC csatornák és busz között
Detektálás típusa Nyílt áramkör 0...20 mA
Nyílt áramkör 4...20 mA
Rövidzár +/- 10 V
Ohmos terhelési impedancia >= 1000 Ohm +/- 10 V
<= 500 Ohm 0...20 mA
<= 500 Ohm 4...20 mA
Kimeneti szint Magas szintű
Analóg kimenetek szám 4
Analóg kimeneti típusa Áram: 0...20 mA
Áram: 4...20 mA
Feszültség: +/- 10 V
Analóg kimeneti felbontás 15 bit + előjel
Betáplálás Belső ellátás
Átalakítási idő <= 1 ms
Maximális átalakítási érték 0...21 mA 0...20 mA
0...21 mA 4...20 mA
+/- 10.5 V +/- 10 V
Visszaesési mód Konfigurálható
Előre meghatározott
MTBF megbízhatóság 1000000 H
Üzemi magasság 0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
LED állapota 1 LED (zöld) RUN
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) hiba
1 LED (piros) I/O aktív, hiba (I/O)
Termék súlya 0,15 kg
Teljesítményigény W-ben 3 W 24 V DC Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA
3,6 W 24 V DC maximum
0,45 W 3,3 V DC Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA
0,51 W 3,3 V DC maximum
Áramfelvétel 150 mA -3,3 V DC
140 mA -24 V DC
Környezet
Rezgési ellenállás 3 mm
Ütésállóság 35 gn
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Relatív páratartalom 5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Terméktanúsítványok CE
RCM
CSA-Ex
EAC
METI Denan
UL-Aex
Szabványok EN/IEC 61131
EN/IEC 61131-2 : 2003
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 11,500 cm
1. csomag súlya 211,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 205
Garancia
Garancia 18 months