|
|
|
BMXART0414H
X80 bővítő modul, analóg hőmérséklet bemenet, TC/RTD, 4 csatornás, leválasztott,15-bit + sign, megerősített
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
|
Villamos csatlakozás
|
40 pontos 1 csatlakozó (XBE)
|
Isolation between channels
|
Izolált
|
Bemeneti szint
|
Alacsony szintű
|
Analóg bemenetek száma
|
4
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség +/- 1,28 V
Feszültség +/- 160 mV
Feszültség +/- 320 mV
Feszültség +/- 40 mV
Feszültség +/- 640 mV
Feszültség +/- 80 mV
Ellenállás 400 Ohm 2 vezeték
Ellenállás 400 Ohm 3 vezeték
Ellenállás 400 Ohm 4 vezeték
Ellenállás 4000 Ohm 2 vezeték
Ellenállás 4000 Ohm 3 vezeték
Ellenállás 4000 Ohm 4 vezeték
Hőmérséklet szonda -100...+260 °C Cu 10
Hőmérséklet szonda -100...+450 °C Pt 100 megfelel UL 1-es típus
Hőmérséklet szonda -100...+450 °C Pt 1000 megfelel UL 1-es típus
Hőmérséklet szonda -200...+850 °C Pt 100 megfelel IEC
Hőmérséklet szonda -200...+850 °C Pt 1000 megfelel IEC
Hőmérséklet szonda -60...+180 °C Ni 100
Hőmérséklet szonda -60...+180 °C Ni 1000
Hőelem +130...+1820 °C B hőelem
Hőelem +270...+1300 °C N hőelem
Hőelem -200...+600 °C U hőelem
Hőelem -200...+760 °C J hőelem
Hőelem -200...+900 °C L hőelem
Hőelem -270...+1000 °C E hőelem
Hőelem -270...+1370 °C K hőelem
Hőelem -270...+400 °C T hőelem
Hőelem -50...+1769 °C R hőelem
Hőelem -50...+1769 °C S hőelem
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg/digitál átalakító
|
Sigma delta 16 bit
|
Analóg bemeneti felbontás
|
15 bit + előjel
|
Engedélyezhető túlterhelés a bemeneteken
|
+/- 7,5 V +/- 1,28 V
+/- 7,5 V +/- 160 mV
+/- 7,5 V +/- 320 mV
+/- 7,5 V +/- 40 mV
+/- 7,5 V +/- 640 mV
+/- 7,5 V +/- 80 mV
|
Közös módú elutasítás
|
120 dB 50/60 Hz
|
Differenciális módú elutasítás
|
60 dB 50/60 Hz
|
Hideg elágazás kompenzáció
|
Külső Pt100 szonda
|
Szűrés típusa
|
Első rendű digitális szűrés
|
Névleges olvasásiciklusidő
|
200 ms hőcsatolással
400 ms hőmérsékletmérő szondával
|
Mérési hiba
|
+/- 0,7 °C Ni 1000 25 °C
+/- 2,1 °C Ni 100 25 °C
+/- 2,1 °C Pt 100 25 °C
+/- 2,1 °C Pt 1000 25 °C
+/- 2,7 °C U hőelem 25 °C
+/- 2,8 °C J hőelem 25 °C
+/- 3 °C L hőelem 25 °C
+/- 3,2 °C R hőelem 25 °C
+/- 3,2 °C S hőelem 25 °C
+/- 3,5 °C B hőelem 25 °C
+/- 3,7 °C E hőelem 25 °C
+/- 3,7 °C K hőelem 25 °C
+/- 3,7 °C N hőelem 25 °C
+/- 3,7 °C T hőelem 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C
0.05 % (végkitérés) +/- 1,28 V 25 °C
0.05 % (végkitérés) +/- 160 mV 25 °C
0.05 % (végkitérés) +/- 320 mV 25 °C
0.05 % (végkitérés) +/- 40 mV 25 °C
0.05 % (végkitérés) +/- 640 mV 25 °C
0.05 % (végkitérés) +/- 80 mV 25 °C
0.12 % (végkitérés) 400 Ohm 25 °C
0.12 % (végkitérés) 4000 Ohm 25 °C
+/- 1,5 °C Ni 1000 - 25...70 °C
+/- 3,5 °C Ni 100 - 25...70 °C
+/- 3,5 °C Pt 100 - 25...70 °C
+/- 3,5 °C Pt 1000 - 25...70 °C
+/- 4,5 °C Cu 10 - 25...70 °C
+/- 5,5 °C J hőelem - 25...70 °C
+/- 5,5 °C L hőelem - 25...70 °C
+/- 5,5 °C R hőelem - 25...70 °C
+/- 5,5 °C S hőelem - 25...70 °C
+/- 5,5 °C U hőelem - 25...70 °C
+/- 6 °C B hőelem - 25...70 °C
+/- 6 °C E hőelem - 25...70 °C
+/- 6 °C K hőelem - 25...70 °C
+/- 6 °C N hőelem - 25...70 °C
+/- 6 °C T hőelem - 25...70 °C
<= 0.2 % (végkitérés) +/- 1,28 V - 25...70 °C
<= 0.2 % (végkitérés) +/- 160 mV - 25...70 °C
<= 0.2 % (végkitérés) +/- 320 mV - 25...70 °C
<= 0.2 % (végkitérés) +/- 40 mV - 25...70 °C
<= 0.2 % (végkitérés) +/- 640 mV - 25...70 °C
<= 0.2 % (végkitérés) +/- 80 mV - 25...70 °C
<= 0.3 % (végkitérés) 400 Ohm - 25...70 °C
<= 0.3 % (végkitérés) 4000 Ohm - 25...70 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
25 ppm/°C 400 Ohm
25 ppm/°C 4000 Ohm
25 ppm/°C Ni 1000
25 ppm/°C B hőelem
25 ppm/°C E hőelem
25 ppm/°C J hőelem
25 ppm/°C K hőelem
25 ppm/°C L hőelem
25 ppm/°C N hőelem
25 ppm/°C R hőelem
25 ppm/°C S hőelem
25 ppm/°C T hőelem
25 ppm/°C U hőelem
30 ppm/°C +/- 1,28 V
30 ppm/°C +/- 160 mV
30 ppm/°C +/- 320 mV
30 ppm/°C +/- 40 mV
30 ppm/°C +/- 640 mV
30 ppm/°C +/- 80 mV
30 ppm/°C Cu 10
30 ppm/°C Ni 100
30 ppm/°C Pt 100
30 ppm/°C Pt 1000
|
Újrakalibrálás
|
Belső
|
Detektálás típusa
|
Nyílt áramkör Cu 10
Nyílt áramkör Ni 100
Nyílt áramkör Ni 1000
Nyílt áramkör Pt 100
Nyílt áramkör Pt 1000
Nyílt áramkör B hőelem
Nyílt áramkör E hőelem
Nyílt áramkör J hőelem
Nyílt áramkör K hőelem
Nyílt áramkör L hőelem
Nyílt áramkör N hőelem
Nyílt áramkör R hőelem
Nyílt áramkör S hőelem
Nyílt áramkör T hőelem
Nyílt áramkör U hőelem
|
Maximális huzalozási ellenállás
|
20 Ohm 2 vezeték Cu 10
20 Ohm 2 vezeték Ni 100
20 Ohm 2 vezeték Pt 100
20 Ohm 3 vezeték Cu 10
20 Ohm 3 vezeték Ni 100
20 Ohm 3 vezeték Pt 100
200 Ohm 2 vezeték Ni 1000
200 Ohm 2 vezeték Pt 1000
200 Ohm 3 vezeték Ni 1000
200 Ohm 3 vezeték Pt 1000
50 Ohm 4 vezeték Cu 10
50 Ohm 4 vezeték Ni 100
50 Ohm 4 vezeték Pt 100
500 Ohm 4 vezeték Ni 1000
500 Ohm 4 vezeték Pt 1000
|
Mérési felbontás
|
0,1 °C Cu 10
0,1 °C Ni 100
0,1 °C Ni 1000
0,1 °C Pt 100
0,1 °C Pt 1000
0,1 °C B hőelem
0,1 °C E hőelem
0,1 °C J hőelem
0,1 °C K hőelem
0,1 °C L hőelem
0,1 °C N hőelem
0,1 °C R hőelem
0,1 °C S hőelem
0,1 °C T hőelem
0,1 °C U hőelem
1280/2exp14 mV +/- 1,28 V
160/2exp14 mV +/- 160 mV
320/2exp14 mV +/- 320 mV
40/2exp14 mV +/- 40 mV
12.5 mOhm 400 Ohm
125 mOhm 4000 Ohm
640/2exp14 mV +/- 640 mV
80/2exp14 mV +/- 80 mV
|
Maximális átalakítási érték
|
+/- 100 % 400 Ohm
+/- 100 % 4000 Ohm
+/- 102,5% +/- 1,28 V
+/- 102,5% +/- 160 mV
+/- 102,5% +/- 320 mV
+/- 102,5% +/- 40 mV
+/- 102,5% +/- 640 mV
+/- 102,5% +/- 80 mV
|
MTBF megbízhatóság
|
1400000 H
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) RUN
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) hiba
1 LED (piros) I/O aktív, hiba (I/O)
|
Nettó súly
|
0,135 kg
|
Áramfelvétel
|
150 mA -3,3 V DC
|
Környezet
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Terméktanúsítványok
|
IEC Ex 3GD zóna 2/22
METI Denan
UL-Aex
RCM
EAC
CSA-Ex
CE
ATEX Cat 3G
|
Szabványok
|
EN 61131-2 1. szint
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61010 : 2006
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály
Gas resistant 3K3 osztály
Porálló class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant 3. szint
Mold growth resistant 3C2 osztály
Fungal spore resistant 3C2 osztály
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,800 cm
|
1. csomag súlya
|
172,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,921 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
97
|
Garancia
|
|