|
|
|
BMXCPS2000
X80 tápegység, 115...230 VAC, 20W
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápforrás
|
Backplane compatibility
|
BMEXBP..02-vel nem kompatibilis
|
Primer feszültség
|
100...240 V
|
Tápáramkör típusa
|
AC
|
Másodlagos áram
|
10,8 W 24 V DC érzékelő oldal
16,8 W 24 V DC I/O nagyteljesítményű szakasz
8,3 W 3,3 V DC I/O modul áramellátás és processzor
|
Kiegészítő jellemzők
Elsődleges feszültségkorlát
|
85...264 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Látszólagos teljesítmény
|
0,07 kVA
|
Bemeneti áram
|
0,31 A 240 V
0,61 A 115 V
|
Bekapcsolási túláram
|
30 A 120 V
60 A 240 V
|
I²t aktiválás során
|
12 A².s 240 V
|
It aktiválva
|
0,06 A.s 240 V
0,03 A.s 120 V
|
MTBF megbízhatóság
|
4638000 H
|
Védelem típusa
|
Belső kimenetvédelem 4 A-os biztosítékkal esetén elsődleges áramkör
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) esetén szekunder áramkör
Túlfeszültség-védelem a kimeneten esetén szekunder áramkör
Rövidzárlat elleni védelem esetén szekunder áramkör
|
Áram másodlagos feszültségen
|
0,45 A 24 V DC érzékelő oldal
0,7 A 24 V DC I/O nagyteljesítményű szakasz
2,5 A 3,3 V DC I/O modul áramellátás és processzor
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
8,5 W
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) rack feszültség OK
1 LED (zöld) különálló olvadóbiztosító betét felügyelet
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás külső nyomóval
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 2 tüskeriasztó jelfogó
1 csatlakozó (XBE) 5 tüskevonalellátás, védőföldelés, 24 V DC input szenzor
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
1 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V elsődleges/másodlagos I/O modul áramellátás és processzor
1500 V elsődleges/másodlagos I/O nagyteljesítményű szakasz
2300 V elsődleges/másodlagos érzékelő oldal
1500 V elsődleges/másodlagos
500 V 24 V félvezető I/O
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,386 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,245 cm
|
1.csomag hossza
|
15,424 cm
|
1. csomag súlya
|
438,8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
6,5 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
38 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
457
|
Garancia
|
|