|
|
|
BMXCPS4002
X80 tápegység, redundáns, 100…230 VAC, 40W
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápforrás
|
Backplane compatibility
|
All backplane
|
Advanced diagnostics available via network
|
Hőmérséklet érzékelés
Redundancy test
Uptime duration
Redundancia protokol típusa
Távoli riasztás
|
Primer feszültség
|
100...240 V
|
Tápáramkör típusa
|
AC
|
Másodlagos áram
|
18 W 3,3 V DC -0…60 °C I/O modul áramellátás és processzor
40 W 24 V DC -0…60 °C I/O nagyteljesítményű szakasz if 3.3 V not loaded
|
Kiegészítő jellemzők
Elsődleges feszültségkorlát
|
85...264 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Látszólagos teljesítmény
|
0,13 kVA
|
Bemeneti áram
|
0,55 A 240 V
1,01 A 115 V
|
Bekapcsolási túláram
|
30 A 120 V
60 A 240 V
|
I²t aktiválás során
|
1 A².s 115 V
4 A².s 230 V
|
It aktiválva
|
0,1 A.s 115 V
0,15 A.s 230 V
|
MTBF megbízhatóság
|
792000 H
|
Védelem típusa
|
Belső kimenetvédelem 4 A-os biztosítékkal esetén elsődleges áramkör
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) esetén szekunder áramkör
Túlfeszültség-védelem a kimeneten esetén szekunder áramkör
Rövidzárlat elleni védelem esetén szekunder áramkör
|
Áram másodlagos feszültségen
|
5,5 A 3,3 V DC I/O modul áramellátás és processzor
1,67 A 24 V DC I/O nagyteljesítményű szakasz
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
8,5 W
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) processzorhiba (master)
1 LED (zöld) referencia fogadva
1 LED (zöld) előriasztás kijelző
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás külső nyomóval
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 2 tüskeriasztó jelfogó
1 csatlakozó (XBE) 5 tüsketápvezeték, védőföldeléssel
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
|
Nettó súly
|
0,51 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
1 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V elsődleges/másodlagos I/O modul áramellátás és processzor
1500 V elsődleges/másodlagos I/O nagyteljesítményű szakasz
2300 V elsődleges/másodlagos érzékelő oldal
1500 V elsődleges/másodlagos
500 V 24 V félvezető I/O
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti jellemző
|
3C3 megfelel EN/IEC 60721-3-3
3C4 megfelel EN/IEC 60721-3-3
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
TC/TH
Korrózióálló szürke festék
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,83 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,68 cm
|
1.csomag hossza
|
25,019 cm
|
1. csomag súlya
|
611,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,54 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
50 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|