|
|
|
BMXCPS4022S
X80 tápegység, redundáns, biztonsági, 24…48 VDC, 40W
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápforrás
|
Backplane compatibility
|
All backplane
|
Advanced diagnostics available via network
|
Redundancia protokol típusa
Redundancy test
Távoli riasztás
Hőmérséklet érzékelés
Uptime duration
|
Primer feszültség
|
24...48 V
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Másodlagos áram
|
18 W 3,3 V DC --25…60 °C I/O modul áramellátás és processzor
40 W 24 V DC --25…60 °C I/O nagyteljesítményű szakasz if 3.3 V not loaded
|
Kiegészítő jellemzők
Elsődleges feszültségkorlát
|
18...62.4 V
|
Bemeneti áram
|
1,9 A 24 V
1 A 48 V
|
Bekapcsolási túláram
|
60 A 24 V
60 A 48 V
|
I²t aktiválás során
|
1 A².s 24 V
3 A².s 48 V
|
It aktiválva
|
0,3 A.s 24 V
0,4 A.s 48 V
|
MTBF megbízhatóság
|
721000 H
|
Védelem típusa
|
Belső kimenetvédelem 4 A-os biztosítékkal esetén elsődleges áramkör
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) esetén szekunder áramkör
Túlfeszültség-védelem a kimeneten esetén szekunder áramkör
Rövidzárlat elleni védelem esetén szekunder áramkör
|
Áram másodlagos feszültségen
|
1,67 A 24 V DC I/O modul áramellátás és processzor
5 A 3,3 V DC I/O nagyteljesítményű szakasz
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
8,5 W
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) processzorhiba (master)
1 LED (zöld) referencia fogadva
1 LED (zöld) előriasztás kijelző
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás külső nyomóval
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 2 tüskeriasztó jelfogó
1 csatlakozó (XBE) 5 tüsketápvezeték, védőföldeléssel
|
Maximum cable distance between devices
|
10 m
15 m
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
|
Nettó súly
|
0,81 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
1 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V elsődleges/másodlagos
1500 V elsődleges/másodlagos
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2006/42/EK - gépek
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
ATEX Cat 3G zone 2/22
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
TÜV-NURTL
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
IEC 61010-2-30
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Veszélyes helyszín class I division 2
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
18 cm
|
1.csomag hossza
|
25 cm
|
1. csomag súlya
|
674 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,7 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
70 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
46,3 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|