Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMXCRA31210 |
Schneider-Electric
 
BMXCRA31210 picture- web-product-data-sheet
BMXCRA31210
X80 ERIO modul, nagyteljesítményű, Expert kártya fogadásra
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Termékcsalád kompatibilitása Modicon M581
Modicon Quantum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa I/O bővítőkártya
Készülék alkalmazás X80 Ethernet RIO drop adaptor
Termék specifikus alkalmazás Távoli I/O modulokhoz
Kiegészítő jellemzők
Bus típus Busz X a távoli hátlapon keresztül
Portok száma 3
Integrált csatlakozási típus 1 port esetén service or distributed equipment
2 port esetén Ethernet RIO Network (RSTP)
Kommunikációs hálózat típusa IPv6 (internet protokoll)
Kommunikációs port protokoll Ethernet/IP Explicit
Kommunikációs szolgáltatás Ethernet/IP adapter
RSTP (Ring topology support)
Ethernet RIO network
Quality of Service (QoS)
CIP Explicit messaging (server)
Modbus TCP server for module diagnostics
DHCP kliens
TFTP client
FTP client
FDR client
SNTP client
SNMP ágens
Kiberbiztonság Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok
Syslog protokoll támogatás
Csatlakozó típusa 3 RJ45
Váltómód Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
Átviteli sebesség 10/100 Mbit/s
Ethernet port 10/100BASE-TX
Rendelkezésre álló funkció CCOTF (konfiguráció módosítása működés közben)
Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor
Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor
Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT)
Port mirroring
System time stamping
Non-interfering type 1
I/O extension rack
Adatrögzítés 10 ms-os időbélyegző
Topológia Gyűrű
Helyi jelzés Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
Modul státusz (RDY): 1 LED (zöld/piros)
Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED (zöld/piros)
Ethernet link állapot (LINK): 1 LED (zöld)
Áramfelvétel 1200 mA
Bemeneti feszültség 3.3 V DC
Termékkompatibilitás 0…1024 discrete channel
0…256 analog channel
Számlálómodul
Time-stamping module
SSI encoder interface module
Motion control module
Frequency input module
AS-Interface module
Serial link module
Fiber converter modules
Modulformátum Szabvány
Nettó súly 0,225 kg
Maximum altitude transport 3000 m
Relatív páratartalom 95 % kontaktuspaszta nélkül
Rögzítési mód Csavarokkal
Szerelési mód Polcra szerelhető
Szélesség 32 mm
Magasság 100 mm
Mélység 87,5 mm
Környezet
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
Szabványok IEC 61131-2 : 2003
IEC 61010-2-30
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
IEC 61008, közbenső helyzet
IEC 61851-1, location G
Környezeti jellemző Szabványos környezet
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Üzemi magasság <= 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 11,800 cm
1. csomag súlya 260,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,200 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 195
Garancia
Garancia 18 months