|
|
|
BMXDAO1615H
discrete output X80 - 16 channel isolated triac - 24..240 V AC - severe
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét kimeneti modul Fipion
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
|
Diszkrét kimeneti szám
|
16 megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Triak
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24...240 V 20...264 V AC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
1.2 A
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Sensor power supply
|
20...264 V
|
Csatornánkénti áram
|
1,2 A -60 °C
0,6 A -70 °C
|
Modulonkénti áram
|
4 A - <60 °C
2 A - <70 °C
|
Szivárgási áram
|
1 mA at state 0 24 Veff
1 mA at state 0 48 Veff
2 mA at state 0 115 Veff
2,5 mA at state 0 240 V
|
Feszültségledobás
|
<1,55 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
1,45 W
|
Válaszidő a kimeneten
|
<= 10 ms rezisztív aktiválás
<= 10 ms rezisztív inaktiválás
|
Jellemző áramfogyasztás
|
61 mA -3,3 V DC
50 mA -24 V DC
|
MTBF megbízhatóság
|
500000 H
|
Védelem típusa
|
1 külső biztosíték4 A gyors olvadóbiztosító
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Varisztorral
|
Indítási áram
|
30 A
|
Maximum current per output common
|
4 A
|
Kimeneti áramkorlátok
|
0,005…10 A
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
|
Nettó súly
|
0,264 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály
Gas resistant 3K3 osztály
Porálló class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant 3. szint
Mold growth resistant 3C2 osztály
|
Dielektromos szilárdság
|
3000 V AC -50/60 Hz 1 perc
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % --25…70 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,200 cm
|
1. csomag súlya
|
410,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,757 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|