|
|
|
BMXDRA0805
diszkrét kimenet modul M340 - 8 kimenet - relé - 12..24 V DC
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2029
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét kimeneti modul Fipion
|
Diszkrét kimeneti szám
|
8 megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24...240 V 19...30 V AC
12...24 V 10,2...72 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram
|
3 A
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
2,7 W
|
Válaszidő a kimeneten
|
< 10 ms aktiválás
< 8 ms inaktiválás
|
Jellemző áramfogyasztás
|
79 mA -3,3 V DC
|
MTBF megbízhatóság
|
2119902 H
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Használjon 1 gyorskioldású biztosítékot csatornánként vagy csatornakötegenként
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
Alkalmazzon 2 kisütődiódát minden kimeneten DC
Alkalmazzon RC kört minden kimeneten AC
Alkalmazzon ZNO impulzushatárolót minden kimeneten AC
|
Kimeneti rövidzárlati védelem
|
Használjon 1 gyorskioldású biztosítékot csatornánként vagy csatornakötegenként
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA 5 V DC
|
Elektromos élettartam
|
AC-15: B300: 100000 ciklus -220 VA 200...240 V (terhelési tényező 0,35)
AC-12: 1000000 ciklus -110 VA 110...120 V
AC-12: 1000000 ciklus -220 VA 200...240 V
AC-12: 1000000 ciklus -50 VA 48 V
AC-15: B300: 1000000 ciklus -110 VA 200...240 V (terhelési tényező 0,35)
DC-12: 1000000 ciklus -24 W 24 V
DC-14: 1000000 ciklus -24 W 24 V
AC-15: B300: 10000000 ciklus -10 VA 110...120 V (terhelési tényező 0,35)
AC-15: B300: 10000000 ciklus -10 VA 200...240 V (terhelési tényező 0,35)
AC-15: B300: 150000 ciklus -110 VA 110...120 V (terhelési tényező 0,35)
AC-15: B300: 1500000 ciklus -50 VA 110...120 V (terhelési tényező 0,35)
AC-15: B300: 2000000 ciklus -24 VA 48 V (terhelési tényező 0,35)
DC-14: 2000000 ciklus -10 W 24 V
DC-12: 300000 ciklus -40 W 24 V
AC-15: B300: 3000000 ciklus -50 VA 200...240 V (terhelési tényező 0,35)
AC-12: 500000 ciklus -110 VA 48 V
AC-12: 500000 ciklus -220 VA 110...120 V
AC-15: B300: 5000000 ciklus -10 VA 48 V (terhelési tényező 0,35)
AC-15: B300: 500000 ciklus -24 VA 24 V (terhelési tényező 0,35)
AC-12: 700000 ciklus -50 VA 24 V
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
|
Nettó súly
|
0,145 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti jellemző
|
Korrózióállóság
Porálló
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V AC -50/60 Hz 1 perc
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
177,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|