|
|
|
BMXERT1604H
X80 expert bővítő modul, időbélyeges bemeneti modul, 16 csatornás, megerősített
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Multifunkciós bemeneti modul
|
Kiegészítő jellemzők
Rendelkezésre álló funkció
|
Hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
|
Adatrögzítés
|
1 ms-os időbélyegző
|
Idő szinkronizálási protokollt
|
DCF77
IRIG-B
|
Csatornák csoportja
|
4 csoport, 4 bemenetes esetén programozható érintkező bemenet
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC (feszültségtartomány: 19...30 V)
48...60 V DC (feszültségtartomány: 38...75 V)
110...125 V DC (feszültségtartomány: 88...156 V)
|
Kapcsolási feszültség
|
125 V -1,3 mA esetén programozható érintkező bemenet
110 V -1,3 mA esetén programozható érintkező bemenet
60 V -2,5 mA esetén programozható érintkező bemenet
48 V -2,5 mA esetén programozható érintkező bemenet
24 V -6,7 mA esetén programozható érintkező bemenet
|
Teljesítményigény W-ben
|
4 W esetén programozható érintkező bemenet
|
Áramfelvétel
|
30 mA -24 V DC elkülönítetlen
130 mA -3,3 V DC elkülönítetlen
|
Szigetelési feszültség
|
2500 V DC esetén 60 s busz IRIG/DCF felé
1400 V DC esetén 60 s alapértelmezett
2500 V DC esetén 60 s hagyományos bemenet IRIG/DCF felé
|
Ütközés elleni szűrés
|
Konfigurálható 0-255 ms között
|
Mintavételi időtartam
|
0,5 ms
|
Beolvasási idő
|
1 ms
|
Helyi jelzés
|
Firmware és modulfutás (RUN): 1 LED (zöld)
Állapot (STS): 1 LED (zöld)
Modul készenléti üzemmódban: 1 LED (piros)
Tápegység (KI): 1 LED (piros)
Bemeneti feszültség: 18 LED
|
Szélesség
|
32 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Mélység
|
86 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Működési magasság
|
0...2000 m
2000 m
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
|
Szabványok
|
EN 61131-2 1. szint
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,2 cm
|
1.csomag hossza
|
10,8 cm
|
1. csomag súlya
|
171,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|