|
|
|
BMXETM0200H
Harshed Turbomachinery Frequency Input 2 channels
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap kulcsos működtetésű vezérlőállomáshoz
|
Termék rendeltetési helye
|
Turbo machine
|
Termék kompatibilitása
|
M340 PLC
M580 PLC
|
Készülék alkalmazás
|
Speed and frequency control
|
Csatornák száma
|
2
|
Bemeneti frekvencia
|
0…500 kHz
|
Mérés típusa
|
Frekvencia
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Összehasonlítás
|
Bemenetek száma
|
2 (több rackszekrényes elrendezés)
2 (associated with module XPSCM correctly wired)
|
Bemeneti kompatibilitás
|
19,2…30 V differenciális kódoló
Active pick-up sensor, 10...30 V totemoszlop
Magnetic pick-up sensor
|
Kimenetek száma
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Kimenet típusa
|
Reflexiós logikai kimenet
|
Ciklusidő
|
1 ms
|
Szigetelési feszültség
|
1400 V DC esetén 1 ms field/bus or ground
1000 V DC esetén 1 ms differenciális módus
1000 V DC esetén 1 ms bemenet
|
Bemenet típusa
|
Nagysebességű
|
Bemeneti feszültség
|
24 V DC
100 V AC
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
19,2...30 V 60 °C-on modulonként
26,4 V 70 °C-on
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
Több rackszekrényes elrendezés: 0.3...100 V AC
Associated with module XPSCM correctly wired: 2.5...30 V DC elkülönítetlen
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
< 0.3 V
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív logika (forrás)
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
19,2...30 V
|
Maximális terhelési áram
|
1 A kimenetenként
0,5 A fázisokként
|
Szivárgási áram
|
0,1 mA 0 --> 1 állapotváltás esetén
|
Feszültségledobás
|
<3 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Integrált
|
Kimeneti rövidzárlati védelem
|
1.5 A beépített
|
Átfedési idő
|
0,2 ms
|
Villamos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó mellett 28 lábú
|
Áramfelvétel
|
<= 200 mA -3.4...4.5 V DC elkülönítetlen külső tápfeszültséggel
<= 30 mA -24 V DC elkülönítetlen érzékelő tápfeszültsége
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,124 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
ATEX Cat 3G zone 2/22
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,200 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
165,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,170 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|