Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMXFCC201 |
Schneider-Electric
 
BMXFCC201 picture- web-product-data-sheet
BMXFCC201
X80 szerelt FCN csatlakozó és 1XHE csatlakozó összekötőkábel, 2m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előformált huzalkészlet
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Előformált huzalkészletek Telefast Advantys ABE7 albázisokhoz
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely 40-utas kapcsolású I/O modulhoz
Kábelek száma 1
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) 40 pontos
1 csatlakozó (XBE) HE10
Kábelhossz 2 m
Kiegészítő jellemzők
Vezetékek össz száma 20
Drót szakasz 0,324 mm²
Nettó súly 0,56 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,800 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 25,000 cm
1. csomag súlya 343,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,087 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen