|
|
|
BMXFCW1003
X80 szerelt FCN csatlakozó és 2X20 eres kábel, 10m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előformált huzalkészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Egyvégű előformált huzalkészletek szabad vezetékekkel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
40-utas kapcsolású I/O modulhoz
|
Kábelek száma
|
2
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 40 pontos
2 csatlakozóhüvely megfelel DIN 49073
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékek össz száma
|
40
|
Drót szakasz
|
0,324 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 22...AWG 10
|
Nettó súly
|
2,96 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,000 cm
|
1.csomag hossza
|
25,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,775 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,870 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|