Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMXFTA152 |
Schneider-Electric
 
BMXFTA152 picture- web-product-data-sheet
BMXFTA152
X80-Telefast ABE7 kábel 20 csatornás analóg, 1,5m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előformált huzalkészlet
Termék kompatibilitása BMXAMO0802
ABE7CPA02
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25 esetén talapzati oldal
1 kivehető csavaros sorkapocs (10 kapocs), 20 pontos esetén modul oldal
Kábelhossz 1,5 m
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,32 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 21,000 cm
1.csomag hossza 21,000 cm
1. csomag súlya 333,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,407 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months