Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMXFTA300 |
Schneider-Electric
 
BMXFTA300 picture- web-product-data-sheet
BMXFTA300
X80-Telefast ABE7 kábel 28 csatornás analóg, 3m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előformált huzalkészlet
Termék kompatibilitása BMXAMI0810
ABE7CPA03
ABE7CPA31/E
BMXAMI0800
ABE7CPA02
ABE7CPA31
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25 esetén talapzati oldal
1 kivehető csavaros sorkapocs (10 kapocs), 28 utas esetén modul oldal
Kábelhossz 3 m
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 27,000 cm
1.csomag hossza 27,000 cm
1. csomag súlya 561,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,585 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months