Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMXFTA3022 |
Schneider-Electric
 
BMXFTA3022 picture- web-product-data-sheet
BMXFTA3022
X80-Telefast ABE7 kábel, M580 HART modulhoz, 3m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előformált huzalkészlet
Termék kompatibilitása BMXAHI0812
ABE7CPA02
ABE7CPA03
ABE7CPA31
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25 esetén talapzati oldal
1 kivehető csavaros sorkapocs (10 kapocs), 20 pontos esetén modul oldal
Kábelhossz 3 m
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,200 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 27,000 cm
1. csomag súlya 523,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,898 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months