|
|
|
BMXFTB4020
40-pin removable spring terminal blocks
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Eltávolítható csatlakozó blokk
|
Bekötési pontok száma
|
40 műgyanta szigetelők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
For module with 40-pin removable terminal block
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,300 cm
|
1.csomag hossza
|
15,600 cm
|
1. csomag súlya
|
123,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
33
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,465 kg