|
|
|
BMXNOE0100
X80 kommunikációs modul, M340, Ethernet IP / Modbus TCP/IP
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet TCP/IP adóvevő
|
Koncepció
|
Transparent Ready
|
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 sodrott érpár transparent ready B30 osztály
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs szolgáltatás
|
Sávszélesség menedzselés
Adatszerkesztő (PC végponton keresztül)
FDR szerver
Rack Megtekintő
SNMP hálózati adminisztrátor
Globális Adat
I/O letapogatás
Modbus TCP üzenetkezelés
Konfigurálható webszerver
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Memórialeírás
|
Flash memóriakártyval (BMXRWSC016M) szállítva
|
Memória használat
|
Alkalmazás mentése
Szabványos webkiszolgáló aktiválása
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Tevékenység Fipio buszon (FIP): 1 LED (zöld)
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Bemenetek (1 ... 32) állapota: 1 LED (zöld)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED (piros)
Memóriakártya hiba (CARD ERR): 1 LED (piros)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás külső nyomóval
|
Áramfelvétel
|
90 mA -24 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,500 cm
|
1. csomag súlya
|
235,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,868 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|