Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMXNOE0110 |
Schneider-Electric
 
BMXNOE0110 picture- web-product-data-sheet
BMXNOE0110
X80 kommunikációs modul, M340, FactoryCast Ethernet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M580
Termék vagy alkatrész típusa Ethernet TCP/IP adóvevő
Koncepció Transparent Ready
Integrált csatlakozási típus Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 sodrott érpár transparent ready C30 osztály
Védőkezelés TC/TH
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs szolgáltatás Sávszélesség menedzselés
FDR szerver
Rack Megtekintő
SNMP hálózati adminisztrátor
Globális Adat
I/O letapogatás
Modbus TCP üzenetkezelés
Konfigurálható webszerver
Adatszerkesztő (PC zseb PC-n vagy PDA-n keresztül)
SOAP XML hálózati kiszolgáló (szerver)
Ethernet port 10BASE-T/100BASE-TX
Memórialeírás Flash memóriakártyval (BMXRWSC016M) szállítva
Belső RAM 16000 kB
Memória használat Felhasználói weboldal-méret: belső RAM
Szabványos webkiszolgáló aktiválása: Flash memóriakártyval (BMXRWSC016M) szállítva
Alkalmazás mentése: Flash memóriakártyval (BMXRWSC016M) szállítva
Betáplálás Belső ellátás
Jelölés CE
Helyi jelzés Tevékenység Fipio buszon (FIP): 1 LED (zöld)
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Bemenetek (1 ... 32) állapota: 1 LED (zöld)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED (piros)
Memóriakártya hiba (CARD ERR): 1 LED (piros)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Vezérlő típusa Távirányítás külső nyomóval
Áramfelvétel 90 mA -24 V DC
Modulformátum Szabvány
Nettó súly 0,2 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Relatív páratartalom 10…95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,600 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 238,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,951 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 114
Garancia
Garancia 18 months