|
|
|
BMXNOR0200H
X80 kommunikációs modul, RTU, megerősített, extra hőmérséklet tartomány, -24…+70°C
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M340 autómatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 sodrott érpár transparent ready C30 osztály
Soros RS232/485 RJ45 300/38400 bit/s 1 sodrott érpár transparent ready C30 osztály
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs szolgáltatás
|
Sávszélesség menedzselés
Modbus TCP üzenetkezelés
DNP3/DNP3 IP protokoll
IEC 60870-5 -101/-104 protokoll
Időbélyegzős események kezelése
Külső modem felügyelete (soros, PSTN, GSM, GPRS/3G)
Adatnaplózás CSV fájlokban
Email/SMS értesítések
Webszerver, polc áttekintés, adatszerkesztő
BootP, DHCP, FDR kliens
SMTP szerver, FTP kliens/szerver, NTP kliens, SNMP közeg,
Események automatikus biztonsági mentése áramkimaradás esetén
Több protokoll támogatja egyetlen modulban (master és slave)
Események átlátható megjelenítése távoli slave kkészülékről a SCADA felé
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Memórialeírás
|
Flash SD memóriakártyával (BMXRWS128MWF) 128000 kB
|
Memória használat
|
Szabványos webkiszolgáló aktiválása
Felhasználói weboldalak tárolása
Adatnaplózás, CSV fájlok tárolása
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Helyi jelzés
|
Tevékenység Fipio buszon (FIP): 1 LED (zöld)
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Bemenetek (1 ... 32) állapota: 1 LED (zöld)
Memóriakártya hiba (CARD ERR): 1 LED (piros)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Letöltési mód (Kernel): 1 LED (piros)
Soros vonali kommunikáció (RS485, RX, TX): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED (zöld)
|
Áramfelvétel
|
95 mA -24 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
ATEX Cat 3G zone 2/22
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
UKR
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
253,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,100 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|