Vezérlőcsatornák
|
Programozható hurkok
|
Mozgásszabályozás
|
Független tengely CANopen
|
Integrált csatlakozási típus
|
USB csatlakozó -12 Mbit/s
CANopen master busz SUB-D 9, átviteli módus: 2 sodrott árnyékolt érpár -20 kbit/s...1 Mbit/s
Ethernet TCP/IP RJ45, átviteli módus: 1 sodrott érpár -10/100 Mbit/s
|
Kommunikációs modul processzor
|
2 Ethernet kommunikációs modul
4 AS interfész modul
|
Embedded communication service
|
Hálózatmenedzsment (NMT) CANopen
Folyamat Adattárgy (PDO) CANopen
Service Data Object (SDO) CANopen
Speciális funkciók (SYNC, EMCY, TIME) CANopen
Sávszélesség menedzselés, Ethway/X-Way
Adatszerkesztő, Ethway/X-Way
Modbus TCP üzenetkezelés, Ethway/X-Way
Rack Megtekintő, Ethway/X-Way
SNMP hálózati adminisztrátor, Ethway/X-Way
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Átviteli ráta
|
1 Mbit/s 0…20 m 0…0,6 m
125 kbit/s 0…500 m 0…10 m
20 kbit/s 0…2500 m 0…300 m
250 kbit/s 0…250 m 0…10 m
50 kbit/s 0…1000 m 0…120 m
500 kbit/s 0…100 m 0…10 m
800 kbit/s 0…40 m 0…6 m
|
Bus típus
|
CANopen M20 DS 301 V4.02 láncba kapcsolt vagy tekercskapcsolással rendelkező készülékek CSMA/CA
CANopen M20 DS 303-2 láncba kapcsolt vagy tekercskapcsolással rendelkező készülékek CSMA/CA
CANopen M20 DS 405 láncba kapcsolt vagy tekercskapcsolással rendelkező készülékek CSMA/CA
|
Alegységek száma
|
63 CANopen
|
Eszközök száma szegmensenként
|
0…16 esetén <205 m (CANopen)
0…32 esetén <185 m (CANopen)
0…64 esetén <160 m (CANopen)
|
Memórialeírás
|
Memóriakártya (BMXRMS008MP) szállítva programok, konstansok, szimbólumok, adatok biztonsági mentése
Belső RAM 4096 kB
Belső RAM 256 kB adat
Belső RAM 3584 kB program állandók és szimbólumok
Memóriakártya (BMXRMS008MP) szállítva szabványos webkiszolgáló aktiválása, B10 osztály
|
Tárgyterületek maximális mérete
|
256 kB helyhez nem kötött belső adat
32634 %Mi lokális belső bitek
|
Tárgyi területek névleges mérete
|
1024 %MWi belső szó lokális belső adat
256% KWi konstans szó lokális belső adat
512 %Mi lokális belső bitek
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 ciklikus/periodikus master feladat
1 periodikus gyors feladat
Nem kisegítő feladat
64 eseményfüggő feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.12 µs logikai
0.17 µs duplahosszúságú szavak
0.25 µs normál hosszúságú szavak
1.16 µs lebegőpontok
|
Utasítások száma ms-enként
|
6,4 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
8,1 Kinst/ms 100 % Bool-változó
|
Rendszer felső
|
0,13 ms esetén gyors feladat
0,7 ms esetén master feladat
|
Áramfelvétel
|
135 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Jelölés
|
CE
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) tevékenység Fipio buszon (FIP)
1 LED (zöld) beépített olvadóbiztosító betét felügyelet
1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (zöld) bemenetek (1 ... 32) állapota
1 LED (piros) adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS)
1 LED (piros) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O)
1 LED (piros) integrált gép / installációs busz működési (CAN ERR)
1 LED (piros) memóriakártya hiba (CARD ERR)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (sárga) tevékenység a terminál porton (TER)
|
Nettó súly
|
0,215 kg
|