|
|
|
BMXSAI0410
X80 bővítő modul, biztonsági analóg bemenet, 4 csatornás, 4-20mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Villamos csatlakozás
|
20 pontos 1 csatlakozó (XBE)
|
Isolation between channels
|
Izolált
|
Bemeneti szint
|
Magas szintű
|
Analóg bemenetek száma
|
4
|
Analóg bemenet típusa
|
Áram 4...20 mA
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg/digitál átalakító
|
16 bit
|
Analóg bemeneti felbontás
|
13 bit
0...12500 counts
|
Engedélyezhető túlterhelés a bemeneteken
|
25 mA 4...20 mA
|
Bemeneti impedancia
|
286 Ohm
|
Belső átalakító ellenállás pontosság
|
0,1% - 15 ppm/°C
|
Szűrés típusa
|
Second order digital filtering
|
Névleges olvasásiciklusidő
|
6 ms for 4 channels
|
Mérési hiba
|
<= 0.3 % (végkitérés) 4...20 mA - 25...60 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
30 ppm/°C 4...20 mA
|
Újrakalibrálás
|
Belső
|
Minimum crosstalk attenuation
|
120 dB
|
Digitális érték formátum
|
+/- 32000 (felhasználói skálán)
+/- 10000 (default)
|
Szigetelési feszültség
|
500 V DC csatornák és busz között
1500 V DC csatornák és föld között
1500 V DC csatornák és földelés között
|
Mérési felbontás
|
2 µA 4...20 mA
|
Maximális átalakítási érték
|
0...25 mA 4...20 mA
|
MTBF megbízhatóság
|
463000 H
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) RUN
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) hiba
1 LED (piros) I/O aktív, hiba (I/O)
|
Nettó súly
|
0,143 kg
|
Áramfelvétel
|
200 mA -3,3 V DC
115 mA -24 V DC
|
Környezet
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
CSA-Ex
EAC
RCM
UL-Aex
ATEX Cat 3G
METI Denan
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 62368-1
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály
Gas resistant 3K3 osztály
Porálló class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant 3. szint
Mold growth resistant 3C2 osztály
Fungal spore resistant 3C2 osztály
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
344,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,259 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|