|
|
|
BMXSDI1602
X80 bővítő modul, biztonsági digitális bemenet, 16 csatornás, 24VDC, PNP
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul Fipion
|
Diszkrét bemenet száma
|
16
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Nem izolált
|
Bemenet típusa
|
Áramcsökkenés (logikai pozitív)
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC, hagyományos bemeneti logika: pozitív
|
Diszkrét bemeneti áram
|
3,2 mA
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti kompatibilitás
|
2/3 kábeles közelítésérzékelőkkel megfelel IEC 60947-5-4
|
Sensor power supply
|
19...30 V
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 2 mA
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1.5 mA
|
Bemeneti impedancia
|
7500 Ohm
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
3,57 W
|
DC typical response time
|
6 ms
|
DC maximum response time
|
6 ms
|
Bemenetek párhuzamosítása
|
Igen
|
Jellemző áramfogyasztás
|
256 mA -3,3 V DC
100 mA -24 V
|
MTBF megbízhatóság
|
265000 H
|
Védelem típusa
|
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Külső túlterhelés elleni védelem (hővédelem)0,5 A gyors olvadóbiztosító
|
Feszültségdetektálási küszöb
|
< 14 V DC érzékelő/beavatkozó busz hiba
> 18 V DC érzékelő/beavatkozó busz OK
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
|
Nettó súly
|
0,115 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály
Gas resistant 3K3 osztály
Porálló class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant 3. szint
Mold growth resistant 3C2 osztály
Fungal spore resistant 3C2 osztály
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V AC -50/60 Hz 1 perc belső szerelésű kisütő ellenállásokkal
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
338,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,136 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|