|
|
|
BMXSRA0405
X80 bővítő modul, biztonsági digitális kimenet, 4 csatornás, relés, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét kimeneti modul Fipion
|
Diszkrét kimeneti szám
|
4 megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24...240 V 10...264 V AC
12...24 V 10,2...72 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
5 A
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
3,9 W
|
Válaszidő a kimeneten
|
12 ms aktiválás
6 ms inaktiválás
|
Jellemző áramfogyasztás
|
240 mA -3,3 V DC
130 mA -24 V DC
|
MTBF megbízhatóság
|
624000 H
|
Védelem típusa
|
Külső rövidzárlat elleni védelem
Túlfeszültség-védelem a kimeneten, indukciós AC hálózat
Túlfeszültség-védelem a kimeneten, indukciós DC hálózat
Külső túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Használjon 1 gyorskioldású biztosítékot csatornánként vagy csatornakötegenként
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
Alkalmazzon 2 kisütődiódát minden kimeneten DC
Alkalmazzon RC kört minden kimeneten AC
Alkalmazzon ZNO impulzushatárolót minden kimeneten AC
|
Kimeneti rövidzárlati védelem
|
Használjon 1 gyorskioldású biztosítékot csatornánként vagy csatornakötegenként
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA 5 V DC
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
230 V AC
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-15: B300: 80000 ciklus -250 VA 250 V --25…60 °C
AC-15: B300: 80000 ciklus -500 VA 250 V --25…60 °C
AC-15: B300: 80000 ciklus -750 VA 250 V --25…60 °C
AC-12: 250000 ciklus -250 VA 250 V --25…60 °C
AC-12: 70000 ciklus -500 VA 250 V --25…60 °C
AC-12: 30000 ciklus -1000 VA 250 V --25…60 °C
DC-14: 80000 ciklus -24 VA 24 V --25…60 °C
DC-14: 50000 ciklus -48 VA 24 V --25…60 °C
DC-14: 30000 ciklus -96 VA 24 V --25…60 °C
DC-12: 1000000 ciklus -24 VA 24 V --25…60 °C
DC-12: 500000 ciklus -48 VA 24 V --25…60 °C
DC-12: 300000 ciklus -120 VA 24 V --25…60 °C
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 50 Hz
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
|
Nettó súly
|
0,145 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály
Gas resistant 3K3 osztály
Porálló class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant 3. szint
Mold growth resistant 3C2 osztály
Fungal spore resistant 3C2 osztály
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V AC -50/60 Hz 1 perc
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
389,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,536 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|