Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BMXXBE1000 |
Schneider-Electric
 
BMXXBE1000 picture- web-product-data-sheet
BMXXBE1000
X80 hátlap bővítő modul
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M580
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Bővítőtartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Hátlap
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Hátlapbővítő
Termék kompatibilitása BMXXBP0600
BMXXBP0400
BMXXBP0800
BMXXBP1200
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Többszekrényes konfigurációhoz
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás 2 csatlakozóhüvely SUB-D 9
Helyi jelzés 1 LED zöld esetén működési funkció, állapot és konfiguráció külső tápfeszültséggel
1 LED piros esetén COM újratölthető akkumulátorok
5 LED zöld esetén rack működik (aktív)
Áramfelvétel 160 mA -24 V DC
22 mA -3,3 V DC
Modulformátum Szabvány
Környezet
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Relatív páratartalom 10…95 % kontaktuspaszta nélkül
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
Szabványok EN 61131-2 1. szint
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
Környezeti jellemző Veszélyes helyszín class I division 2
Védőkezelés TC/TH
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 11,500 cm
1. csomag súlya 173,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,910 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 191
Garancia
Garancia 18 months