|
|
|
BMXXBP0600H
X80 hátlap, M340/M580 PLC-hez, 6 I/O kártyahely, megerősített
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ruggedized backplane
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
|
Kiegészítő jellemzők
Bővítőhelyek száma
|
6 busz X
|
Termék kompatibilitása
|
BMXP34 processzor
BMXCPS tápegység
I/O modul
Specifikus alkalmazás modul
|
Fogyasztás W-ban
|
1,68 W
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó cserélhető csavaros sorkapcsokkal bővítőmodul
|
Rögzítési mód
|
By 4 M4/M5/M6 screws, szerelve panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
By 4 M4/M5/M6 screws, szerelve szerelőlapot rögzítő keret
Csíptetőkkel, szerelve 35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Magasság
|
103,7 mm
|
Szélesség
|
307,6 mm
|
Mélység
|
19 mm
|
Nettó súly
|
0,79 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
UKR
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,1 cm
|
1.csomag hossza
|
39,0 cm
|
1. csomag súlya
|
844,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,296 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
81
|
Garancia
|
|