|
|
|
BMXXCAUSBH018
Modicon PAC kiegészítő, USB programozó kábel M340/M580 PLC-hez, 1,8m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
Modicon M262
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kapocs port/USB zsinórkészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
3,4”-os kisméretű érintőképernyős panel
3,4”-os kisméretű érintőképernyős panel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBTGT, XBTGK, XBTGTW grafikus terminál
PC terminál
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
Modicon M340
|
Kábelhossz
|
1,8 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) USB A-típus
1 csatlakozó (XBE) mini B UBS (M340 processzor)
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
53,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,349 kg