Schneider-Electric
 
BRS364H030AAA picture- web-product-data-sheet
BRS364H030AAA
Lexium BRS 3f léptetőmotor, 57 mm, 0,51 Nm, motorhossz 42 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium SD3
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő modul
Készülék rövid neve BRS3
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Betáplálási feszültség korlátok 34 V DC
48 V DC
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 57,2 mm
Hosszúság 42 mm
Gallér központ átmérője 38 mm
Kiegészítő jellemzők
Gallér központ mélysége 1,6 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 66,6 mm
Elektromos csatlakozás Repülővezeték 1 anyacsatlakozóval
Tartó fék Nincs
Tengelyvég Simatengely
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 6,35 mm
Tengelyhossz 21 mm
Névleges forgatónyomaték 0,45 N.m
Tartó nyomaték 0,51 N.m
Forgórész tehetetlenség 0,1 kg.cm²
Felbontás 1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036° tárolás
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépés NC érintkező
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Maximum starting frequency 8,5 kHz
[In] névleges áram 5,2 A
Ellenállás 0,42 Ohm (tekercselés)
Időállandó 2,1 ms
Maximális radiális erő Fr 40 N (második tengelyvég)
24 N (első tengelyvég)
Maximális tengelyirányú erő Fa 100 N (húzóerő)
8,4 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra (csapágy)
Angular acceleration 200000 rad/s²
Nettó súly 1,3 kg
Környezet
Szabványok IEC 60072-1
IEC 50347
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m terhelhetőség csökkenése nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 25 gn
4 beágyazott weboldal megfelel IEC 60034-14
IP védettségi szint IP56 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
IP41 shaft bushing without shaft seal ring: conforming to IEC 60034-5
Hőmérsékleti osztály F tekercselés megfelel IEC 60034-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,500 cm
1. csomag szélessége 16,600 cm
1.csomag hossza 24,500 cm
1. csomag súlya 764,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 36,004 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months