Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BRS364H030ACA |
Schneider-Electric
 
BRS364H030ACA picture- web-product-data-sheet
BRS364H030ACA
Lexium BRS 3f léptetőmotor, 57 mm, 0,51 Nm, motorhossz 42 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium SD3
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő modul
Készülék rövid neve BRS3
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Betáplálási feszültség korlátok 34 V DC
48 V DC
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 57,2 mm
Hosszúság 79 mm
Gallér központ átmérője 38 mm
Kiegészítő jellemzők
Gallér központ mélysége 1,6 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 66,6 mm
Elektromos csatlakozás AS-Interface csatlakozó
Tartó fék Nincs
Tengelyvég Simatengely
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 6,35 mm
Tengelyhossz 21 mm
Névleges forgatónyomaték 0,45 N.m
Tartó nyomaték 0,51 N.m
Forgórész tehetetlenség 0,1 kg.cm²
Felbontás 1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036° tárolás
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépés NC érintkező
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Maximum starting frequency 8,5 kHz
[In] névleges áram 5,2 A
Ellenállás 0,42 Ohm (tekercselés)
Időállandó 2,1 ms
Maximális radiális erő Fr 25 N (második tengelyvég)
24 N (első tengelyvég)
Maximális tengelyirányú erő Fa 100 N (húzóerő)
8,4 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra (csapágy)
Angular acceleration 200000 rad/s²
Nettó súly 1,3 kg
Környezet
Szabványok IEC 60072-1
EN 50347
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m terhelhetőség csökkenése nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 25 gn
4 beágyazott weboldal megfelel EN/IEC 60034-14
IP védettségi szint IP56 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
IP41 shaft bushing without shaft seal ring: conforming to EN/IEC 60034-5
Hőmérsékleti osztály F tekercselés megfelel IEC/EN 60034-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 21,5 cm
1. csomag súlya 710,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 603
Garancia
Garancia 18 months