|
|
|
BRS366H031FCA
Lexium BRS 3f léptetőmotor, 57 mm, 1,02 Nm, motorhossz 56 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium SD3
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő modul
|
Készülék rövid neve
|
BRS3
|
Maximális mechanikai sebesség
|
3000 rpm
|
Motortípus
|
3-fázisú léptetőmotor
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
34 V DC
48 V DC
|
Rögzítés
|
Karima 85 mm
|
Motor perem mérete
|
57,2 mm
|
Hosszúság
|
134 mm
|
Gallér központ átmérője
|
38 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Gallér központ mélysége
|
1,6 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,2 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
66,6 mm
|
Elektromos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó
|
Visszacsatolás típusa
|
Single turn encoder
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
10000 points/turn
|
Tartó fék
|
Van
|
Tengelyvég
|
Simatengely
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
6,35 mm
|
Tengelyhossz
|
21 mm
|
Névleges forgatónyomaték
|
0,9 N.m
|
Tartó nyomaték
|
1,02 N.m
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,22 kg.cm²
|
Felbontás
|
1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036° tárolás
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépés NC érintkező
|
Pontossági hiba
|
+/- 6 arc min
|
Maximum starting frequency
|
8 kHz
|
[In] névleges áram
|
5,8 A
|
Ellenállás
|
0,5 Ohm (tekercselés)
|
Időállandó
|
3,3 ms
|
Maximális radiális erő Fr
|
40 N (második tengelyvég)
24 N (első tengelyvég)
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
100 N (húzóerő)
8,4 N (nyomóerő)
|
Üzemidő órában
|
20000 óra (csapágy)
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
8 W
|
Angular acceleration
|
200000 rad/s²
|
Nettó súly
|
1,6 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60072-1
EN 50347
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m terhelhetőség csökkenése nélkül
|
Relatív páratartalom
|
15…85 % kondenzáció nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
25 gn
4 beágyazott weboldal megfelel EN/IEC 60034-14
|
IP védettségi szint
|
IP56 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
IP41 shaft bushing without shaft seal ring: conforming to EN/IEC 60034-5
|
Hőmérsékleti osztály
|
F tekercselés megfelel IEC/EN 60034-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10 cm
|
1. csomag szélessége
|
16 cm
|
1.csomag hossza
|
21,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,62 kg
|
Garancia
|
|