Schneider-Electric
 
BRS397H560ABA picture- web-product-data-sheet
BRS397H560ABA
Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 2,26 Nm, motorhossz 68 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium SD3
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő modul
Készülék rövid neve BRS3
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Betáplálási feszültség korlátok 34 V AC
48 V DC
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 85 mm
Hosszúság 111 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Kiegészítő jellemzők
Gallér központ mélysége 2 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 98,99 mm
Elektromos csatlakozás Sorkapocs doboz
Tartó fék Nincs
Tengelyvég Woodruff-ék
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 9,5 mm
Tengelyhossz 30 mm
Névleges forgatónyomaték 2 N.m
Tartó nyomaték 2,26 N.m
Forgórész tehetetlenség 1,1 kg.cm²
Felbontás 1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036° tárolás
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépés NC érintkező
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Maximum starting frequency 5 kHz
[In] névleges áram 5,8 A
Ellenállás 0,35 Ohm (tekercselés)
Időállandó 7 ms
Maximális radiális erő Fr 100 N (első tengelyvég)
50 N (második tengelyvég)
Maximális tengelyirányú erő Fa 175 N (húzóerő)
30 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra (csapágy)
Angular acceleration 200000 rad/s²
Nettó súly 2,1 kg
Környezet
Szabványok EN 50347
IEC 60072-1
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m terhelhetőség csökkenése nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 25 gn
4 beágyazott weboldal megfelel EN/IEC 60034-14
IP védettségi szint IP56 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
IP41 shaft bushing without shaft seal ring: conforming to EN/IEC 60034-5
Hőmérsékleti osztály F tekercselés megfelel IEC/EN 60034-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,4 cm
1. csomag szélessége 18 cm
1.csomag hossza 36,5 cm
1. csomag súlya 2,1 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months