Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BRS397W270ACB |
Schneider-Electric
 
BRS397W270ACB picture- web-product-data-sheet
BRS397W270ACB
Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 2,26 Nm, motorhossz 68 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium SD3
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő modul
Készülék rövid neve BRS3
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Betáplálási feszültség korlátok 230 V AC
325 V DC
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 85 mm
Hosszúság 111 mm
Gallér központ átmérője 73 mm
Kiegészítő jellemzők
Gallér központ mélysége 2 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 98,99 mm
Elektromos csatlakozás AS-Interface csatlakozó
Tartó fék Nincs
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely With second shaft end
Tengelyátmérő 9,5 mm
Tengelyhossz 30 mm
Névleges forgatónyomaték 2 N.m
Csúcslassulási nyomaték 1,9 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 1,9 N.m
Tartó nyomaték 2,26 N.m
Forgórész tehetetlenség 1,1 kg.cm²
Felbontás 1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036° tárolás
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépés NC érintkező
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Maximum starting frequency 5,3 kHz
[In] névleges áram 1,75 A
Ellenállás 6,5 Ohm (tekercselés)
Időállandó 7 ms
Maximális radiális erő Fr 100 N (első tengelyvég)
50 N (második tengelyvég)
Maximális tengelyirányú erő Fa 175 N (húzóerő)
30 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra (csapágy)
Angular acceleration 200000 rad/s²
Nettó súly 2,1 kg
Környezet
Szabványok IEC 60072-1
EN 50347
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m terhelhetőség csökkenése nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 25 gn
4 beágyazott weboldal megfelel EN/IEC 60034-14
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP56 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Hőmérsékleti osztály F tekercselés megfelel IEC/EN 60034-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22 cm
1. csomag szélessége 19,5 cm
1.csomag hossza 40 cm
1. csomag súlya 3,127 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 73,5 cm
2. csomag szélessége 60 cm
2. csomag hossza 80 cm
2. csomag súlya 43,588 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 12
3.csomag magassága 77 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 46,024 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1823
Garancia
Garancia 18 months