Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BRS39AH360ABB |
Schneider-Electric
 
BRS39AH360ABB picture- web-product-data-sheet
BRS39AH360ABB
Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 4,8 Nm, motorhossz 98 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium SD3
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő modul
Készülék rövid neve BRS3
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Betáplálási feszültség korlátok 34 V AC
48 V DC
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 85 mm
Hosszúság 141 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Kiegészítő jellemzők
Gallér központ mélysége 2 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 98,99 mm
Elektromos csatlakozás Sorkapocs doboz
Tartó fék Nincs
Tengelyvég Simatengely
Szekunder tengely With second shaft end
Tengelyátmérő 12 mm
Tengelyhossz 30 mm
Névleges forgatónyomaték 4 N.m
Tartó nyomaték 4,8 N.m
Forgórész tehetetlenség 2,2 kg.cm²
Felbontás 1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036° tárolás
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépés NC érintkező
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Maximum starting frequency 5,3 kHz
[In] névleges áram 5,8 A
Ellenállás 0,55 Ohm (tekercselés)
Időállandó 9 ms
Maximális radiális erő Fr 110 N (első tengelyvég)
50 N (második tengelyvég)
Maximális tengelyirányú erő Fa 175 N (húzóerő)
30 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra (csapágy)
Angular acceleration 200000 rad/s²
Nettó súly 3,2 kg
Környezet
Szabványok EN 50347
IEC 60072-1
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m terhelhetőség csökkenése nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 25 gn
4 beágyazott weboldal megfelel EN/IEC 60034-14
IP védettségi szint IP56 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
IP41 shaft bushing without shaft seal ring: conforming to EN/IEC 60034-5
Hőmérsékleti osztály F tekercselés megfelel IEC/EN 60034-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,4 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 36,5 cm
1. csomag súlya 3,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1285
Garancia
Garancia 18 months