Schneider-Electric
 
BRS39AH560ABA picture- web-product-data-sheet
BRS39AH560ABA
Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 4,8 Nm, motorhossz 98 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium SD3
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő modul
Készülék rövid neve BRS3
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Betáplálási feszültség korlátok 34 V AC
48 V DC
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 85 mm
Hosszúság 141 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Kiegészítő jellemzők
Gallér központ mélysége 2 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 98,99 mm
Elektromos csatlakozás Sorkapocs doboz
Tartó fék Nincs
Tengelyvég Woodruff-ék
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 9,5 mm
Tengelyhossz 30 mm
Névleges forgatónyomaték 4 N.m
Tartó nyomaték 4,8 N.m
Forgórész tehetetlenség 2,2 kg.cm²
Felbontás 1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036° tárolás
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépés NC érintkező
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Maximum starting frequency 5,3 kHz
[In] névleges áram 5,8 A
Ellenállás 0,55 Ohm (tekercselés)
Időállandó 9 ms
Maximális radiális erő Fr 110 N (első tengelyvég)
50 N (második tengelyvég)
Maximális tengelyirányú erő Fa 175 N (húzóerő)
30 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra (csapágy)
Angular acceleration 200000 rad/s²
Nettó súly 3,2 kg
Környezet
Szabványok IEC 50347
IEC 60072-1
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m terhelhetőség csökkenése nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 25 gn
4 beágyazott weboldal megfelel IEC 60034-14
IP védettségi szint IP56 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
IP41 shaft bushing without shaft seal ring: conforming to IEC 60034-5
Hőmérsékleti osztály F tekercselés megfelel IEC 60034-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,4 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 36,5 cm
1. csomag súlya 5,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months