|
|
|
BRS39AW660ACB
Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 4,52 Nm, motorhossz 98 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz
|
|
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,5 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,305 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|