Schneider-Electric
 
BRS3ACW850ACB picture- web-product-data-sheet
BRS3ACW850ACB
Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 13,5 Nm, motorhossz 180 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium SD3
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő modul
Készülék rövid neve BRS3
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Betáplálási feszültség korlátok 230 V AC
325 V DC
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 110 mm
Hosszúság 180 mm
Gallér központ átmérője 56 mm
Kiegészítő jellemzők
Gallér központ mélysége 3 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 125,86 mm
Elektromos csatlakozás AS-Interface csatlakozó
Tartó fék Nincs
Tengelyvég Párhuzamos kulcs
Szekunder tengely With second shaft end
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Névleges forgatónyomaték 12 N.m
Csúcslassulási nyomaték 11,42 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 11,42 N.m
Tartó nyomaték 13,5 N.m
Forgórész tehetetlenség 10,5 kg.cm²
Felbontás 1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036° tárolás
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépés NC érintkező
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Maximum starting frequency 4,7 kHz
[In] névleges áram 4,1 A
Ellenállás 1,8 Ohm (tekercselés)
Időállandó 22 ms
Maximális radiális erő Fr 150 N (második tengelyvég)
300 N (első tengelyvég)
Maximális tengelyirányú erő Fa 330 N (húzóerő)
60 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra (csapágy)
Angular acceleration 200000 rad/s²
Nettó súly 8,2 kg
Környezet
Szabványok IEC 60072-1
IEC 50347
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m terhelhetőség csökkenése nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 25 gn
4 beágyazott weboldal megfelel IEC 60034-14
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP56 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
Hőmérsékleti osztály F tekercselés megfelel IEC 60034-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 39,5 cm
1. csomag súlya 12,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months