Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH0401P36F2A |
Schneider-Electric
 
BSH0401P36F2A picture- web-product-data-sheet
BSH0401P36F2A
Lexium BSH szervomotor, 40 mm, max 166 W, 0,21 Nm, IP65, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 10000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 0,21 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,21 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,21 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 0,8 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,8 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,8 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 166 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
166 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
77 W esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 0,176 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,176 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,184 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Névleges sebesség 9000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
9000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 32768 points/turn
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Supply voltage max 400 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 1,12 A
Maximum continuous power 220 W
Maximális áram Irms 4,7 A esetén LXM32.U60N4 -48 V
4,7 A esetén LXM32.U60N4 -400 V
4,7 A esetén LXM32.U45M2 -230 V
Maximális állandó áram 1,12 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 8 mm
Tengelyhossz 25 mm
Billentyű szélesség 12 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 0,4 N.m lyuk
Motor perem mérete 40 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 0,19 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 13,6 V/krpm -20 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 0,04 kg.cm²
Állórész-ellenállás 17,2 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 14,6 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 0,85 ms -20 °C
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 5,8 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 99,4 mm
Gallér központ átmérője 30 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 4,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 46 mm
Nettó súly 0,6 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 17,0 cm
1.csomag hossza 24,0 cm
1. csomag súlya 627,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 198