Schneider-Electric
 
BSH0402P17F2A picture- web-product-data-sheet
BSH0402P17F2A
Lexium BSH szervomotor, 40 mm, max 275 W, 0,38 Nm, IP50, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 10000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 0,38 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,38 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,38 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 1,37 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,37 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
1,37 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény 275 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
289 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
152 W esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Névleges nyomaték 0,292 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,307 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,364 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Névleges sebesség 9000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
9000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP51 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 32768 points/turn x 4096 turns
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Supply voltage max 400 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 1,5 A
Maximum continuous power 398 W
Maximális áram Irms 6 A esetén LXM32.U60N4 -48 V
6 A esetén LXM32.U60N4 -400 V
6 A esetén LXM32.U45M2 -230 V
Maximális állandó áram 1,5 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 8 mm
Tengelyhossz 25 mm
Billentyű szélesség 12 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 0,4 N.m lyuk
Motor perem mérete 40 mm
Motorterek száma 2
Nyomatékállandó 0,253 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 18 V/krpm -20 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 0,0588 kg.cm²
Állórész-ellenállás 11,6 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 12,8 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 1,1 ms -20 °C
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 5,8 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 119,4 mm
Gallér központ átmérője 30 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 4,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 46 mm
Nettó súly 0,8 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,500 cm
1. csomag szélessége 16,500 cm
1.csomag hossza 24,000 cm
1. csomag súlya 998,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 13
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 13,624 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 52
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 62,496 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.