|
|
|
BSH0402P37A2A
Lexium BSH szervomotor, 40 mm, max 275 W, 0,38 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
10000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
0,38 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,38 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,38 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
|
Csúcslassulási nyomaték
|
1,37 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,37 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
1,37 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
275 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
289 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
152 W esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
|
Névleges nyomaték
|
0,292 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,307 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,364 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
|
Névleges sebesség
|
9000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
9000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
32768 points/turn x 4096 turns
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
Supply voltage max
|
400 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
1,5 A
|
Maximum continuous power
|
398 W
|
Maximális áram Irms
|
6 A esetén LXM32.U60N4 -48 V
6 A esetén LXM32.U60N4 -400 V
6 A esetén LXM32.U45M2 -230 V
|
Maximális állandó áram
|
1,5 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
8 mm
|
Tengelyhossz
|
25 mm
|
Billentyű szélesség
|
12 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
40 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Nyomatékállandó
|
0,253 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
18 V/krpm -20 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,0419 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
11,6 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
12,8 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
1,1 ms -20 °C
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
93,4 mm
|
Gallér központ átmérője
|
30 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
4,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
46 mm
|
Nettó súly
|
0,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
24,0 cm
|
1. csomag súlya
|
627,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|