Schneider-Electric
 
BSH0551P12F2A picture- web-product-data-sheet
BSH0551P12F2A
Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 300 W, 0,5 Nm, IP50, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 9000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 0,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,5 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 1,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
1,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 300 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
300 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
170 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
170 W esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Névleges nyomaték 0,48 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,48 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,46 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
0,46 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Névleges sebesség 6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
4000 rpm esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM15LD13M3 -230 V egyfázisú
LXM15LU60N4 -230 V három fázis
LXM32.U60N4 -400 V három fázis
LXM32.U60N4 -480 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP51 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 0,73 A
Maximum continuous power 0,45 W
Maximális áram Irms 3,5 A esetén LXM15LD13M3
3,5 A esetén LXM15LU60N4
2,9 A esetén LXM32.U60N4
Maximális állandó áram 2,9 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 9 mm
Tengelyhossz 20 mm
Billentyű szélesség 12 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 0,8 N.m lyuk
Motor perem mérete 55 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 0,7 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 40 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 6
Forgórész tehetetlenség 0,083 kg.cm²
Állórész-ellenállás 41,8 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 71,5 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 1,09 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 170 N -8000 rpm
180 N -7000 rpm
190 N -6000 rpm
200 N -5000 rpm
220 N -4000 rpm
240 N -3000 rpm
270 N -2000 rpm
340 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 10 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 159 mm
Gallér központ átmérője 40 mm
Gallér központ mélysége 2 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 63 mm
Nettó súly 1,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,5 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 39,5 cm
1. csomag súlya 1,7 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months