|
|
|
BSH0551P31A1A
Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 300 W, 0,5 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
9000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
0,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,5 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
1,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
1,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
300 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
300 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
170 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
170 W esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
0,48 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,48 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,46 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
0,46 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
4000 rpm esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM15LD13M3 -230 V egyfázisú
LXM15LU60N4 -230 V három fázis
LXM32.U60N4 -400 V három fázis
LXM32.U60N4 -480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (hüvely)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
0,73 A
|
Maximum continuous power
|
0,45 W
|
Maximális áram Irms
|
3,5 A esetén LXM15LD13M3
3,5 A esetén LXM15LU60N4
2,9 A esetén LXM32.U60N4
|
Maximális állandó áram
|
2,9 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
9 mm
|
Tengelyhossz
|
20 mm
|
Billentyű szélesség
|
12 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
55 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
0,7 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
40 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,059 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
41,8 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
71,5 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
1,09 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
170 N -8000 rpm
180 N -7000 rpm
190 N -6000 rpm
200 N -5000 rpm
220 N -4000 rpm
240 N -3000 rpm
270 N -2000 rpm
340 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
132,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
40 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
63 mm
|
Nettó súly
|
1,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,0 cm
|
1.csomag hossza
|
39,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,6 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|