|
|
|
BSH0551T01A2A
Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 300 W, 0,5 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Maximális mechanikai sebesség
|
9000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
0,5 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,5 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
0,5 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,5 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,5 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
1,5 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
1,08 N.m esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,24 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
150 W esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
300 W esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
150 W esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
150 W esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
150 W esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
150 W esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
270 W esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
270 W esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
270 W esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
270 W esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
270 W esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
270 W esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
340 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
0,49 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
0,45 N.m esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
0,43 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,43 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,43 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,46 N.m esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,46 N.m esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,46 N.m esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,46 N.m esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
0,41 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
0,43 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,43 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,43 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM32.U45M2 -1,5 A, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
8000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD10F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05AD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD10F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD10F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CU70M2 -200...240 V egyfázisú
LXM32.U90M2 -115 V egyfázisú
LXM32.U45M2 -230 V egyfázisú
LXM05AD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD10M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD13M3 -230 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
1,4 A
|
Maximum continuous power
|
0,45 W
|
Maximális áram Irms
|
6,2 A esetén LXM15LD13M3
5,4 A esetén LXM05AD10F1
5,4 A esetén LXM05CU70M2
5,4 A esetén LXM05AD10M2
5,4 A esetén LXM05AD10M3X
5,4 A esetén LXM05BD10F1
5,4 A esetén LXM05BD10M2
5,4 A esetén LXM05BD10M3X
5,4 A esetén LXM05CD10F1
5,4 A esetén LXM05CD10M2
5,4 A esetén LXM05CD10M3X
5,4 A esetén LXM32.U90M2
4,5 A esetén LXM32.U45M2
|
Maximális állandó áram
|
5,4 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
9 mm
|
Tengelyhossz
|
20 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
55 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
0,36 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
22 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,059 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
12,2 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
20,8 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
1,7 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
170 N -8000 rpm
180 N -7000 rpm
190 N -6000 rpm
200 N -5000 rpm
220 N -4000 rpm
240 N -3000 rpm
270 N -2000 rpm
340 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
132,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
40 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
63 mm
|
Nettó súly
|
1,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
46 cm
|
1. csomag súlya
|
1,604 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
77 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
27,748 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|