|
|
|
BSH0552T32F2A
Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 450 W, 0,8 Nm, IP65, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Maximális mechanikai sebesség
|
9000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
0,8 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
0,8 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
0,77 N.m esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
|
Csúcslassulási nyomaték
|
1,9 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
2,5 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
1,5 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,31 N.m esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
1,77 N.m esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
1,77 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,77 N.m esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
1,77 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,77 N.m esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
1,77 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,5 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
1,77 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,77 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,77 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
250 W esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
450 W esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
240 W esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
450 W esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
450 W esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
450 W esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
450 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
450 W esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
450 W esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
450 W esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
570 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
0,77 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
0,74 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
0,72 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
0,77 N.m esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
0,68 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM32.U90M2 -3 A, 115 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
8000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD10F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05AD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05AD17F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD10F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD17F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD10F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD17F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CU70M2 -200...240 V egyfázisú
LXM15LD13M3 -230 V egyfázisú
LXM32.U90M2 -115 V egyfázisú
LXM32.U90M2 -230 V egyfázisú
LXM05AD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD10M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD13M3 -230 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
2,2 A
|
Maximum continuous power
|
0,67 W
|
Maximális áram Irms
|
6 A esetén LXM32.U90M2 -115 V
8,8 A esetén LXM32.U90M2 -230 V
10,3 A esetén LXM15LD13M3
8,8 A esetén LXM05AD10F1
8,8 A esetén LXM05AD17F1
8,8 A esetén LXM05CU70M2
8,8 A esetén LXM05AD10M2
8,8 A esetén LXM05AD10M3X
8,8 A esetén LXM05BD10F1
8,8 A esetén LXM05BD17F1
8,8 A esetén LXM05BD10M2
8,8 A esetén LXM05BD10M3X
8,8 A esetén LXM05CD10F1
8,8 A esetén LXM05CD17F1
8,8 A esetén LXM05CD10M2
8,8 A esetén LXM05CD10M3X
|
Maximális állandó áram
|
8,8 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
9 mm
|
Tengelyhossz
|
20 mm
|
Billentyű szélesség
|
12 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
0,8 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
55 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Nyomatékállandó
|
0,36 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
22 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,1173 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
5,2 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
10,6 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
2,04 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
190 N -7000 rpm
190 N -8000 rpm
200 N -6000 rpm
220 N -5000 rpm
230 N -4000 rpm
260 N -3000 rpm
290 N -2000 rpm
370 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
10 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
181 mm
|
Gallér központ átmérője
|
40 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
63 mm
|
Nettó súly
|
1,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,8 cm
|
1.csomag hossza
|
37,7 cm
|
1. csomag súlya
|
1,25 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|