|
|
|
BSH0553P32F2A
Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 400 W, 1,05 Nm, IP65, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Maximális mechanikai sebesség
|
9000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
1,05 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,05 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
3,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
3,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
3,18 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3,18 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3,18 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
3,87 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
3,18 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
3,87 N.m esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
3,18 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
3,87 N.m esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
3,18 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
3,87 N.m esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
400 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
400 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
340 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
340 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
350 W esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
350 W esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
350 W esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
350 W esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
350 W esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
670 W esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
0,65 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,65 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,08 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,8 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
1,08 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
8000 rpm esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM15LD13M3 -230 V egyfázisú
LXM32.U60N4 -400 V három fázis
LXM32.U60N4 -480 V három fázis
LXM05AD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD10M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD13M3 -230 V három fázis
LXM05AD14N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD14N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD14N4 -380...480 V három fázis
LXM15LD10N4 -400 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
1,7 A
|
Maximum continuous power
|
0,97 W
|
Maximális áram Irms
|
8,7 A esetén LXM15LD13M3
8,7 A esetén LXM15LD10N4
6,5 A esetén LXM05AD10M2
6,5 A esetén LXM05AD10M3X
6,5 A esetén LXM05AD14N4
6,5 A esetén LXM05BD10M2
6,5 A esetén LXM05BD10M3X
6,5 A esetén LXM05BD14N4
6,5 A esetén LXM05CD10M2
6,5 A esetén LXM05CD10M3X
6,5 A esetén LXM05CD14N4
6 A esetén LXM32.U60N4
|
Maximális állandó áram
|
6,5 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
9 mm
|
Tengelyhossz
|
20 mm
|
Billentyű szélesség
|
12 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
0,8 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
55 mm
|
Motorterek száma
|
3
|
Nyomatékállandó
|
0,7 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
41 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,1553 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
10,4 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
25 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
2,4 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
190 N -8000 rpm
200 N -7000 rpm
210 N -6000 rpm
230 N -5000 rpm
240 N -4000 rpm
270 N -3000 rpm
310 N -2000 rpm
390 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
10 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
203 mm
|
Gallér központ átmérője
|
40 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
63 mm
|
Nettó súly
|
1,9 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
19 cm
|
1.csomag hossza
|
39,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,417 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
14,502 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
37,504 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|