|
|
|
BSH0553T12A2A
Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 550 W, 1,2 Nm, IP50, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Maximális mechanikai sebesség
|
9000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
1,2 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,2 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
3 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
3,31 N.m esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3,31 N.m esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3,31 N.m esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3,31 N.m esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3,31 N.m esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3,31 N.m esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3,3 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
3,31 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,31 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,31 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
550 W esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
350 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
350 W esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
350 W esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
350 W esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
0,84 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,14 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
1,1 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
6000 rpm esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD17F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05AD17M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD17F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD17M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD17F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD17M2 -200...240 V egyfázisú
LXM32.U90M2 -230 V egyfázisú
LXM32.D18M2 -115 V egyfázisú
LXM05AD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD17M3X -200...240 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
3,1 A
|
Maximum continuous power
|
0,97 W
|
Maximális áram Irms
|
11,9 A esetén LXM05AD17F1
11,9 A esetén LXM05AD17M2
11,9 A esetén LXM05AD17M3X
11,9 A esetén LXM05BD17F1
11,9 A esetén LXM05BD17M2
11,9 A esetén LXM05BD17M3X
11,9 A esetén LXM05CD17F1
11,9 A esetén LXM05CD17M2
11,9 A esetén LXM05CD17M3X
10 A esetén LXM32.D18M2
9 A esetén LXM32.U90M2
|
Maximális állandó áram
|
11,9 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
9 mm
|
Tengelyhossz
|
20 mm
|
Billentyű szélesség
|
12 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
55 mm
|
Motorterek száma
|
3
|
Nyomatékállandó
|
0,39 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
22 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,134 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
3,1 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
7,4 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
2,39 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
190 N -8000 rpm
200 N -7000 rpm
210 N -6000 rpm
230 N -5000 rpm
240 N -4000 rpm
270 N -3000 rpm
310 N -2000 rpm
390 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
176,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
40 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
63 mm
|
Nettó súly
|
1,76 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,8 cm
|
1.csomag hossza
|
37,7 cm
|
1. csomag súlya
|
1,4 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|