Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH0701P02F1A |
Schneider-Electric
 
BSH0701P02F1A picture- web-product-data-sheet
BSH0701P02F1A
Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 700 W, 1,4 Nm, IP50, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 1,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 3,5 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
3,5 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
2,66 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,66 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,66 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,66 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
2,66 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,66 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,66 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,66 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
400 W esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
411 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
400 W esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
400 W esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
411 W esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Névleges nyomaték 1,32 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,32 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,31 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,31 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Névleges sebesség 5000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM05AD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM15LD13M3 -230 V egyfázisú
LXM15LU60N4 -230 V három fázis
LXM05AD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD10M3X -200...240 V három fázis
LXM32.D12N4 -400 V három fázis
LXM32.D12N4 -480 V három fázis
Tengelyvég Leágazásmentes
IP védettségi szint IP51 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 1,8 A
Maximum continuous power 1,06 W
Maximális áram Irms 5,7 A esetén LXM05AD10M3X
5,7 A esetén LXM05BD10M2
5,7 A esetén LXM05BD10M3X
5,7 A esetén LXM05CD10M2
5,7 A esetén LXM05CD10M3X
5,3 A esetén LXM15LD13M3
5,3 A esetén LXM15LU60N4
5,7 A esetén LXM05AD10M2
5,7 A esetén LXM32.D12N4
Maximális állandó áram 5,7 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 11 mm
Tengelyhossz 23 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 2 N.m lyuk
Motor perem mérete 70 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 0,8 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 46 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 6
Forgórész tehetetlenség 0,322 kg.cm²
Állórész-ellenállás 10,4 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 38,8 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 3,73 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 360 N -6000 rpm
380 N -5000 rpm
410 N -4000 rpm
460 N -3000 rpm
520 N -2000 rpm
660 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 10 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 179,5 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 82 mm
Nettó súly 2,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,3 cm
1. csomag szélessége 12,8 cm
1.csomag hossza 37,7 cm
1. csomag súlya 2,55 kg
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months