|
|
|
BSH0701P32A1A
Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 700 W, 1,4 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
8000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
1,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
3,5 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
3,5 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
2,66 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,66 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,66 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,66 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
2,66 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,66 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,66 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,66 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
400 W esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
411 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
400 W esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
400 W esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
411 W esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
1,32 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,32 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
1,31 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,3 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,31 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
5000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM15LD13M3 -230 V egyfázisú
LXM15LU60N4 -230 V három fázis
LXM05AD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD10M3X -200...240 V három fázis
LXM32.D12N4 -400 V három fázis
LXM32.D12N4 -480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (hüvely)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
1,8 A
|
Maximum continuous power
|
1,06 W
|
Maximális áram Irms
|
5,7 A esetén LXM05AD10M3X
5,7 A esetén LXM05BD10M2
5,7 A esetén LXM05BD10M3X
5,7 A esetén LXM05CD10M2
5,7 A esetén LXM05CD10M3X
5,3 A esetén LXM15LD13M3
5,3 A esetén LXM15LU60N4
5,7 A esetén LXM05AD10M2
5,7 A esetén LXM32.D12N4
|
Maximális állandó áram
|
5,7 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
11 mm
|
Tengelyhossz
|
23 mm
|
Billentyű szélesség
|
18 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
70 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
0,8 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
46 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,25 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
10,4 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
38,8 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
3,73 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
360 N -6000 rpm
380 N -5000 rpm
410 N -4000 rpm
460 N -3000 rpm
520 N -2000 rpm
660 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
154 mm
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
82 mm
|
Nettó súly
|
2,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,8 cm
|
1.csomag hossza
|
37,7 cm
|
1. csomag súlya
|
2,1 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|