|
|
|
BSH0701T32A2A
Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 500 W, 1,3 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
8000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
1,3 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,4 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
0,7 N.m esetén LXM15LU60N4, 400 V, három fázis
0,7 N.m esetén LXM15LU60N4, 48 V, három fázis
0,91 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
3,5 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
3,19 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
2,42 N.m esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3,19 N.m esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
2,42 N.m esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3,19 N.m esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
2,42 N.m esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3,19 N.m esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3,5 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
1,9 N.m esetén LXM15LU60N4, 400 V, három fázis
1,9 N.m esetén LXM15LU60N4, 48 V, három fázis
1,9 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
2,91 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
2,91 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
2,91 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
3,19 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
3,19 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
2,42 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
3,19 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
2,42 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
3,19 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
2,42 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
3,19 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
500 W esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
350 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
400 W esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
400 W esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
380 W esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
380 W esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
380 W esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
400 W esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
654 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1000 W esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
1000 W esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
400 W esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
400 W esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
400 W esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
440 W esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
564 W esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
586 W esetén LXM15LU60N4, 400 V, három fázis
586 W esetén LXM15LU60N4, 48 V, három fázis
654 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
654 W esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
0,94 N.m esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
1,25 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
1,36 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
0,7 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
0,7 N.m esetén LXM15LU60N4, 400 V, három fázis
0,7 N.m esetén LXM15LU60N4, 48 V, három fázis
1,23 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
1,23 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
1,25 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
1,25 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
1,25 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
5000 rpm esetén LXM32.U90M2 -3 A, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD10F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
8000 rpm esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
2500 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 115 V, egyfázisú
5000 rpm esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
8000 rpm esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
8000 rpm esetén LXM15LU60N4, 400 V, három fázis
8000 rpm esetén LXM15LU60N4, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD10F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05AD17M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD10F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD17M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD10F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD17M2 -200...240 V egyfázisú
LXM15LD13M3 -230 V egyfázisú
LXM32.U90M2 -230 V egyfázisú
LXM32.D18M2 -115 V egyfázisú
LXM15LU60N4 -230 V három fázis
LXM05AD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD10M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD13M3 -230 V három fázis
LXM15LU60N4 -400 V három fázis
LXM15LU60N4 -480 V három fázis
LXM15LD10N4 -400 V három fázis
LXM05AD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD17M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD10N4 -230 V három fázis
LXM15LD10N4 -480 V három fázis
LXM15LD21M3 -230 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
3,2 A
|
Maximum continuous power
|
1,06 W
|
Maximális áram Irms
|
10 A esetén LXM32.D18M2
9 A esetén LXM32.U90M2
9,9 A esetén LXM15LD13M3
9,9 A esetén LXM15LD21M3
9,9 A esetén LXM15LU60N4
9,9 A esetén LXM15LD10N4
|
Maximális állandó áram
|
10,1 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
11 mm
|
Tengelyhossz
|
23 mm
|
Billentyű szélesség
|
18 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
70 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
0,44 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
26 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,25 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
3,3 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
12,3 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
3,73 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
360 N -6000 rpm
380 N -5000 rpm
410 N -4000 rpm
460 N -3000 rpm
520 N -2000 rpm
660 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
154 mm
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
82 mm
|
Nettó súly
|
2,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,8 cm
|
1.csomag hossza
|
37,7 cm
|
1. csomag súlya
|
2,1 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1100
|
Garancia
|
|