Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH0702T02A1A |
Schneider-Electric
 
BSH0702T02A1A picture- web-product-data-sheet
BSH0702T02A1A
Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 950 W, 2,2 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 2,2 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
2,2 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,12 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
2,12 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
2,12 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,12 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,12 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 6,1 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
7,2 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
4,14 N.m esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
4,14 N.m esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
4,14 N.m esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
4,14 N.m esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
4,14 N.m esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
4,14 N.m esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
6,8 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
6,8 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
6,8 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
4,47 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
5,45 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
6,8 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
6,8 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
6,8 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 550 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
600 W esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
600 W esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
600 W esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
570 W esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
570 W esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
570 W esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
600 W esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
600 W esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
600 W esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
950 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
1000 W esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
1000 W esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
600 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
600 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
600 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges nyomaték 2,07 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
1,9 N.m esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,9 N.m esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,9 N.m esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
1,83 N.m esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,83 N.m esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,83 N.m esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
1,9 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1,9 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1,9 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1,8 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
1,66 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
1,66 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
1,9 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
1,9 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
1,9 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges sebesség 2500 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD17F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD17M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
5000 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM05AD17F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05AD17M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05AD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD17F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD17M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD17F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD17M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM32.D30M2 -115 V egyfázisú
LXM32.D18M2 -230 V egyfázisú
LXM15LD21M3 -230 V három fázis
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD17N4 -230 V három fázis
Tengelyvég Leágazásmentes
IP védettségi szint IP51 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 4,9 A
Maximum continuous power 1,51 W
Maximális áram Irms 20,6 A esetén LXM15LD21M3
20,6 A esetén LXM15LD17N4
19,9 A esetén LXM05AD17F1
19,9 A esetén LXM05AD17M2
19,9 A esetén LXM05AD28M2
19,9 A esetén LXM05AD42M3X
19,9 A esetén LXM05BD17F1
19,9 A esetén LXM05BD17M2
19,9 A esetén LXM05BD28M2
19,9 A esetén LXM05BD42M3X
19,9 A esetén LXM05CD17F1
19,9 A esetén LXM05CD17M2
19,9 A esetén LXM05CD28M2
19,9 A esetén LXM05CD42M3X
15 A esetén LXM32.D30M2
18 A esetén LXM32.D18M2
Maximális állandó áram 19,9 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 11 mm
Tengelyhossz 23 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 70 mm
Motorterek száma 2
Nyomatékállandó 0,45 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 28 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 6
Forgórész tehetetlenség 0,41 kg.cm²
Állórész-ellenállás 1,5 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 6,7 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 4,47 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 390 N -6000 rpm
410 N -5000 rpm
450 N -4000 rpm
490 N -3000 rpm
560 N -2000 rpm
710 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 187 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 82 mm
Nettó súly 2,89 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,3 cm
1. csomag szélessége 12,8 cm
1.csomag hossza 37,7 cm
1. csomag súlya 2,8 kg
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months